Publikovat produkty
Trapezoidal Sheet T-85R
BP2

Trapezoidal Sheet T-85R

The T-85R trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Specifikace
  • Effective width: 1090 mm
    Total width: 1120 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70-1,50 mm
    Height profile: 85 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-85r
  • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)1120
  • Hloubka (mm)1.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko