Publikovat produkty
Trapez T-7
BP2

Trapez T-7

Trapézový plech T-7 je profil, který se všeobecně používá na garážová vrata, pro obložení kontejnerů, a také pro podhledy v barvě povlaku nebo povlaku imitujícího dřevo.

Specifikace
  • Efektivní šířka: 1177 mm
    Celková šířka: ~1210 mm
    Max. délka tabule: 6000 mm
    Tloušťka plechu: 0,5 - 1,0 mm
    Výška prolisu: 7 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t7
  • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1210
  • Hloubka (mm)1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko