Publikovat produkty
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

Specifikace
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotaNB-COMP-2A-06
        • Skupina výrobkůAbsorbent Noise Barriers
        • Skupina produktůComposite
        • TypStavební Materiál
        • Datum zveřejnění2021-06-30
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)2500
        • Šířka (mm)3000
        • Hloubka (mm)164
        Související
        • Hlavní materiálComposite
        • Vedlejší materiálSkelná vata
        • Navrženo vŠvédsko
        • Vyrobeno vLitva
        • Čistá hmotnost (kg)600
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště

        Dostupnost regionu

        Evropa
        Švédsko
        Knihovna produktů BIMobject

        Design App pro Revit

        Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

        Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

        • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
        • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
        • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu