Publikovat produkty
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0034
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůTank Type Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké