Publikovat produkty
Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

The Combi2™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0036
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůCombination - Water & Space Heating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké