Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Číslo položky: bradfordwhite-0046
Výrobce: Bradford White
Kategorie produktu: HVAC
Skupina produktu: Storage Water Heaters
Datum publikování: 2016-12-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: HVAC - Ohřívače vody

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Název Hodnota
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Název Hodnota
Heating Options Electric

BIMobject®