Publikovat produkty
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0049
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTank Type Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké