Publikovat produkty
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0066
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůTank Type Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké