Publikovat produkty
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

The Brute® Mini is a reliable gas-fired residential boiler with plenty of capacity to keep even the largest home comfortable on the coldest days. The compact boiler has an efficient low-mass heat exchanger and a super-quick heating response to deliver years of warmth and comfort to your home. The Brute® Mini has a unique, field-proven heat exchanger design that intelligently combines finned copper tubing with cast iron “wet walls” to create a perfect balance of quick heat transfer and stored heat: Combined Benefits of Copper and Cast Iron.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-brute-mini
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůBoilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Popis Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 00
  • Název OmniClassCommercial Boilers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké