Publikovat produkty
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Specifikace
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTankless Electric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters