Publikovat produkty
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 z 5 hvězdiček4.0(8 recenze)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Specifikace
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTankless Electric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters