Publikovat produkty
Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-large-volume-bare
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůStorage tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Název UNSPSCCommercial water heaters
  • Kód UNSPSC40101826
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 13
  • Název OmniClassHot Water Tank Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké