Publikovat produkty
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůStorage tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Název UNSPSCCommercial water heaters
  • Kód UNSPSC40101826
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 13
  • Název OmniClassHot Water Tank Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké