Publikovat produkty
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůBoilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Popis Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 13
  • Název OmniClassCondensing Boilers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké