Publikovat produkty
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůBoilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 13
  • Název OmniClassCondensing Boilers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké