Publikovat produkty
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké