Publikovat produkty
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Popis Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 00
  • Název OmniClassCommercial Boilers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké