Publikovat produkty
Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • Built-in Recirculation Pump and Dedicated Recirculation Connection
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainfiniti-gr-series-water-heater-with-recirc
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůTankless Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 13
  • Název OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké