Publikovat produkty
1 station Verge LVG lavatory system

1 station Verge LVG lavatory system

Serves one user at a time. Available in Evero Natural Quartz Surface. TAS compliant units available. Several hands-free faucet options. Vandal-resistance: Water supplies, valves and waste assembly concealed within pedestal/frame. See the Verge in detail with a video or the image gallery. Evero is GREENGUARD Certified as a low-emitting material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotademo-1V_LVG
  • Skupina výrobkůLavatory
  • Skupina produktů1 station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTerreon
  • Vedlejší materiálTerreon
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké