Publikovat produkty
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Soap, water and hand dryer, unique all-in-one patent pending design. Infrared, high speed, dual-sided hand dryer at each hand washing station. Large capacity, top-fill, infrared soap dispenser, with low level indicator and one-of-a-kind overfill protection. Hygienic hands-free infrared, 0.38GPM(1.4 L-Min) faucet. Available in Terreon or TerreonRE Solid Surface Materials. Covered by U.S. Patent D674967
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotademo_1ADV
  • Skupina výrobkůLavatory
  • Skupina produktů1 station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTerreon
  • Vedlejší materiálTerreon
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures