Publikovat produkty
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
Brasilit

KALHETA 49 Fibercement Roof Tile

Bold and versatile design for residential and industrial projects
Specifikace
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrasilitrooftiles_kalheta49
  • Skupina výrobkůFibercement roof tiles
  • Skupina produktůStructural Roof Tiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)181
  • Šířka (mm)521
Související
  • Hlavní materiálVláknocement
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Popis Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 32 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Číslo OmniClass23-13 39 17
  • Název OmniClassRoof Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie