Publikovat produkty
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
    BRDR. Krüger

    ARV Armchair with solid backrest

    The award-winning ARV chair is a refined blend of Danish Modern design and contemporary craftsmanship, featuring a sculpted wooden frame and a handwoven paper cord seat.

    Designed by David Thulstrup for Noma, it has been chosen for prestigious projects and Michelin-starred restaurants due to its timeless elegance and superior comfort.

    Proudly crafted in a family-run Danish workshop, the chair is made to order with customizable wood types, finishes, and upholstery options.

    Specifikace
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVCA-OWO-01, AVCA-OOL-01, AVCA-OFU-01

      Seat weaved with natural paper cord. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarv-dining-chair-with-armrest-solid-backrest
    • Skupina výrobkůdining chairs
    • Skupina produktůARV dining chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPapír
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 39 13
    • Název OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs