Publikovat produkty
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
    BRDR. Krüger

    ARV Dining Table - ø120cm

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well. The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    Specifikace
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVO6-OWO, AVO6-OOL, AVO6-OFU

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarv-dining-table-120-120
    • Skupina výrobkůdining tables
    • Skupina produktůARV dining table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)90
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 39 13
    • Název OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs