Publikovat produkty
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 45

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    Specifikace
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: JAJ1-OOL, JAJ1-OFU

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajari-low-45
    • Skupina výrobkůCoffee Tables
    • Skupina produktůJari low
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables