Publikovat produkty
Brizo 63020LF Solna Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63020LF Solna Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • Solid brass faucet body and handle construction.
  • Insulated pullout spray faucet head.
  • Spout swivels 360 degrees to allow for unobstructed sink access.
  • High-arch gooseneck spout further allows for unobstructed sink access.
  • Covered under Brizo's limited lifetime warranty.


Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 63020LF-SS
    Item Weight: 7.23 pounds
    Product Dimensions: 25.4 x 16.9 x 4.8 inches
    Size: .375
    Color: Stainless Steel
    Style: Modern
    Finish: Stainless Steel
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 1
    Spout Height: 8.9 inches
    Spout Reach: 9.09 inches
    Number of Handles: 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrizo-63020LF-Solna-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké