Publikovat produkty
Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • W 3 3/4" x H 15 5/8" x D 8 3/4".
  • Faucet Type: Kitchen, Pull Down/Pull Out - Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Bronze Tones, Polished Nickel, Stainless Steel.
  • Overall Height: 15 5/8 in - Overall Width: 3 3/4 in - Spout Reach: 8 3/4 in - Spout Height: 8 1/8 in - Faucet Material: Brass - Faucet Holes: 1 Hole Faucets.
  • Faucet Handles: 1 Handle Faucet - Handle Material: Metal - Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Faucet Flow Rate: 1.5 GPM - Spout Swivel: 360 Degrees - Drain Assembly Included: No - Valve Included: Yes.
  • Soap Dispenser Included: No - Filtering: No - Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Eco-Friendly: No.


Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 63025LF-PC
    Item Weight: 6.7 pounds
    Package Dimensions: 24.5 x 13.5 x 4 inches

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrizo-63025LF-Artesso-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké