Publikovat produkty
Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • Single handle, 2-function pull-down kitchen faucets for mounting on single, two, three, and four hole sinks.
  • 16 1/4" (413 mm) high, 10 1/4 (260 mm) long, spout swivels 360 degrees.
  • Touch-Clean spray head.
  • Pull-down wand operates in an aerated or spray mode via ergonomic buttons and features MagneDock magnetic wand docking system.
  • Quick connect hoses.


Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 63055LF-SS
    Item Weight: 8.6 pounds
    Product Dimensions: 25.2 x 16.5 x 4.6 inches
    Size: .375
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 4
    Spout Height: 9.75 inches
    Spout Reach: 10.25 inches

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrizo-63055LF-Vuelo-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké