Publikovat produkty
Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet
Brizo USA

Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet

  • Brizo.
  • 63920LF-PC.
  • Bar Faucets & Prep Faucets.
  • Chrome.


Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 63920LF-PC
    Item Weight: 0.16 ounces
    Item model number: 63920LF-PC
    Size: .375
    Color: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrizo-63920LF-Solna-Single-Handle-Pull-Down-Prep-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké