Publikovat produkty
Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)
Archivovány

Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)

Drawer/Door Cabinets

Danver and Brown Jordan Outdoor Kitchens offer Door/Drawer Cabinets that are available in 3″ increments, starting at 9″ and ranging to 39″ wide. Our drawers feature double-wall construction, full-extension, undermount glides and “soft-close, self-close” technology.

  • The standard Drawer/Door Cabinet depth is 27 7/8”, including the door, but a 24 7/8” depth may be specified.
  • The standard Drawer/Door Cabinet box height is 30” plus 4 ½” adjustable legs.
  • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with an adjustable foot.
  • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
  • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available at an additional cost.
  • Hinges and screws are included with every cabinet.
  • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
  • Some Door/Drawer Cabinets can be adapted for pull-out trash containers or propane pull-outs.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrown-obd-lh
  • Skupina výrobkůCabinet
  • Skupina produktůOBD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC000058
  • Název ETIMEmpty cabinet
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
  • Popis Uniclass 2015Kitchen drawer units
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-21 23 21
  • Název OmniClassResidential Food Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS