Publikovat produkty
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel brackets are manufactured from 5.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Specifikace
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12281_Single_Channel_Base_Plate
  • Skupina výrobkůCSS - Channel Support Systems
  • Skupina produktůCBR - Channel Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCUpevňovací prvek
  • Kód ETIMEC002836
  • Název ETIMAngle attachment for cable channel
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Popis Uniclass 2015Channel supports
  • Kód CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports

Dostupnost regionu

Evropa