Publikovat produkty
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Channel Bracket - Cantilever Arm

Cantilever arms are fabricated from heavy duty channel and can be used for supporting many different items of equipment. Manufactured from 8 mm  2.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Specifikace
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • Skupina výrobkůCSS - Channel Support Systems
  • Skupina produktůCBR - Channel Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCUpevňovací prvek
  • Kód ETIMEC002836
  • Název ETIMAngle attachment for cable channel
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Popis Uniclass 2015Channel supports
  • Kód CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie

Podobné produkty