Publikovat produkty
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve


    Specifikace
    • Pipe Size: 15mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Plastic

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Appliance Isolation Valve

      Maximum Working Pressure: PN10

      Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

      Valves are manufactured to BS6675

      Compression connections comply with EN1254-2

      Male thread connection complies with ISO228

      WRAS approved

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Straight
    • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
    • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 15
    • Název OmniClassBall Valves

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie