Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

Číslo položky: 15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
Výrobce: Brymec
Kategorie produktu: VNB - Valves & Brassware
Skupina produktu: ISO - Isolating Valves
Datum publikování: 2018-07-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • 90 deg angled fitting
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve

Pipe Size: 15mm

Body Material: HPb59-T

Handle Material: Plastic

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Appliance Isolation Valve

Maximum Working Pressure: PN10

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to BS6675

Compression connections comply with EN1254-2

Male thread connection complies with ISO228

WRAS approved


Materiál hlavní: Brassware
Sekundární materiál: Metal
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: China

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Popis: Ball valves
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Popis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 63
CSI MasterFormat 2014 Title: Ball Valves
Číslo OmniClass: 23-27 31 15
Název OmniClass: Ball Valves
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Název Hodnota
Connection Size 15 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type Lever
Hw Connection True
Method Of Operation Lever Valve
Plumbing Fixture Type Appliance isolation valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Length 46 mm
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

BIMobject®