Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28mm - 30700, 30707, 30299

Číslo položky: 30700_30707_30299_15_22_28mm_Lockshield_Gate_Valve
Výrobce: Brymec
Kategorie produktu: VNB - Valves & Brassware
Skupina produktu: GVA - Gate Valves
Datum publikování: 1918-10-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

15, 22, 28mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Gate Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN16

Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

Compression connection complies with EN1254-2

Sealing Rings / Washers: PTFE

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Materiál hlavní: Brassware
Sekundární materiál: Metal
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: China

BIMobject kategorie: Plumbing - Valves
IFC klasifikace: Valve
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Popis: Valve products
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Popis: Valves
Číslo OmniClass: 23-27 31 00
Název OmniClass: Valves
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Název Hodnota
Connection Size 15 mm — 28 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type None
Hw Connection (Y/N) True
Integral Finish Brass
Method of Operation Manual with key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Lockshield Gate Valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
COBie.Component.CreatedBy tech@brymec.com
COBie.Component.Description Lockshield Gate Valve
COBie.Component.Length 54 mm — 72 mm
COBie.Component.Name Lockshield Gate Valve

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny