Publikovat produkty
Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793
Brymec

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793

15, 22, 28, 35mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)
Specifikace
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Gate Valve

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN16

    Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

    Compression connection complies with EN1254-2

    Sealing Rings / Washers: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30700_30707_30299_30793_Lockshield_Gate_Valve
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůGVA - Gate Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie