Publikovat produkty
Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720
Brymec

Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720

1/4 Turn Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with threaded ends for steel pipework
  • Full bore, bi-directional flow

Specifikace
  • Pipe Size: 1/4", 3/8"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections are manufactured in accordance with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30714_30720_Lever_Ball_Valve_F_x_F
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-21
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie