Publikovat produkty
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Specifikace
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves

Dostupnost regionu

Evropa