Publikovat produkty
1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
  • Incorporates Double Check Valve
Specifikace
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap with Double Check Valve

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30743_Hose_Union_Bib_Tap_Double_Check
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůSCK - Stop Cocks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie