Publikovat produkty
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

1/4 Turn Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow

Specifikace
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves