Publikovat produkty
Gas Lever Ball Valve - 35mm Yellow 30761
Brymec

Gas Lever Ball Valve - 35mm Yellow 30761

Gas 1/4 Turn Lever Ball Valve - 35mm

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow
  • For use in gas installations

Specifikace
  • Pipe Size: 35mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves for gas

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30761_Gas_Lever_Ball_Valve_35mm_Yellow
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie