Publikovat produkty
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
    Brymec

    Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772

    Butterfly Handle Ball Valve - 15, 22 & 28mm Red & Blue

    • Butterfly handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
    • Full bore, bi-directional flow

    Specifikace
    • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Aluminum Alloy

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Butterfly Handle Valves

      Service Temperature: 120 degC at 5 Bar, 65 degC at 10 Bar

      Maximum Working Pressure: 25 Bar

      Operating Temperature Range: -20 ~ +100 degC

      Valves are manufactured in accordance with EN13828

      Compression connections comply with EN1254-2

      WRAS approved

      Full Bore

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota30770_30771_30772_Red_Blue_Butterfly_Handle_Ball_Valve
    • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
    • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Popis Uniclass 2015Butterfly valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Název CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 17
    • Název OmniClassButterfly Valves

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie