Publikovat produkty
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Specifikace
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůNRV Non Return & Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Název CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves