Publikovat produkty
Brass Single Check Valve 30780, 30781
Brymec

Brass Single Check Valve 30780, 30781

Chrome Double Check Valve

  • Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15 & 22mm

Specifikace
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30780_30781_Brass_Single_Check_Valve
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůNRV Non Return & Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie