Publikovat produkty
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)

1/2" Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
  • Automatic air venting during operation
  • Suitable for heating/cooling or sanitary
  • Can discharge large quantities of air
  • Check valve allows service and maintenance without draining system
Specifikace
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůAVE - Air Vents
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Popis Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Název CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 31 49 11
  • Název OmniClassPressure Relief Valves

Dostupnost regionu

Evropa