Publikovat produkty
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

  • 15 & 22mm Dual Double Check & Isolating Valve - WRAS approved
  • Plastic lever handle
Specifikace
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůISO - Isolating Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves