Publikovat produkty
3/4" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31149
Brymec

3/4" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31149

3/4" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 3/4" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Specifikace
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31149_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůBRS - Brassware Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Popis Uniclass 2015Drain and test valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Název CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 31 37
  • Název OmniClassPlug Drain Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie