Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) 31150

Číslo položky: 31150_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Heavy
Výrobce: Brymec
Kategorie produktu: VNB - Valves & Brassware
Skupina produktu: BRS - Brassware Accessories
Datum publikování: 2018-08-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

15mm Solder Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • Capillary end is suitable for solder connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Drain Off Cocks

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN10

Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

Valves are manufactured to BS2879-2

Capillary end complies with EN1254-1

Sealing O-Ring Material: NBR

Body Material: HPb59-T





Materiál hlavní: Brassware
Sekundární materiál: Metal
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: China

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54_30_23
Uniclass 2015 Popis: Drain and test valves
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Popis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Číslo OmniClass: 23-27 31 37
Název OmniClass: Plug Drain Valves
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Název Hodnota
Connection Size 15 mm
Connection Type Capillary
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Method Of Operation With Key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Drain Off Cock

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Length 53 mm
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS

BIMobject®