Publikovat produkty
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Compression Stop Cock

  • Available in 15 & 22mm Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
Specifikace
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůSCK - Stop Cocks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves