Publikovat produkty
DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851
Brymec

DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851

1/4 Turn DZR Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow
  • DZR Brass Construction

Specifikace
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: DZR Brass

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -10 ~ +110 degC

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38849_38850_38851_DZR_Brass_Ball_Valve_Compression_End
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie