Publikovat produkty
Fully Lugged Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"
Brymec

Fully Lugged Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"

12" Ductile Iron Fully Lugged Butterfly Valve

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • Stainless Steel Disc
  • EPDM liner
  • Lug pattern design, safety for high pressure application
  • O-ring stem sealing, low torque operation
  • Streamlined stainless steel disc, lower water head lost
  • ISO top flange as standard, easy to suit actuators
  • Bi-directional shut-off seat
  • Eccentric pin on the stem, protects the structure of the stem, providing safety and strength
  • Both gear operated and lever operated are available
Specifikace
    • Design standard: EN 593, BS 5155
    • Connection standard: Suitable for EN1092-2
    • Face to face standard: EN 558-1 BS 5155
    • Top flange standard: ISO5211/1
    • Testing standard: EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron JS1040
    • Disc Material: Stainless Steel CF8M
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • Seat Material: EPDM
    • O-Ring Material: EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38941_Fully_Lugged_Butterfly_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůCIV - Fully Lugged Butterfly
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCButterfly lug pattern valves
  • Kód UNSPSC40141619
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Popis Uniclass 2015Butterfly valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Název CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 17 11
  • Název OmniClassLug Pattern Butterfly Valves

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie